??
Selección de modelo CAD
K0266.111003
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K0266 - Manivelas de mano con empuñadura cilíndrica plegable
Lista de materiales
K0266.111003
BESTKIPP
Referencia
K0266.111003
AUSF
Versión
Agujero de referencia con ranura
AUSF1
Finition 1
ohne Querbohrung
MATERIALK
Material
Stahl
POS
Posición
GR
Tamaño
1
A
Longitud
80 mm
D
Anchura
24 mm
D2
Diámetro
10 H7 mm / inch
D7
Anchura
- mm
H
Longitud
85.7 mm
H1
Longitud
49.0 mm
H2
Altura
29 mm
H3
Altura
13.0 mm
H4
Longitud
0.0 mm
L
Longitud
104 mm
L2
Longitud
13.0 mm
B3
Anchura de ranura del cubo P9
3 mm
T
Profundidad de ranura del cubo
11.4 mm
SW
Hembra cuadrada
0 mm
GEW
Peso aprox.
0.1029 kg
ZEICHNUNG
Drawing
Zeichnungen
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245100965
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions